Curaflam® ECO Pro

Curaflam® ECO Pro

  • für brennbare Rohre
  • Gewerke: Abwasser, Regenwasser, Trinkwasser, Heizung, Kälte, Druckluft

ZUR ABSCHOTTUNG VON ROHRLEITUNGEN AUS

  • PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS Ø ≤ 160 mm
  • Schalldämmende Abwasserrohre
  • Kunststoff-Verbundrohre mit Aluminiumeinlage Ø ≤ 110 mm
  • Aquatherm-Rohrleitungen Ø ≤ 110 mm

    ZUGELASSEN FÜR DÄMMUNG

    • PE-Schalldämmstreifen 3 - 5 mm
    • Synthese-Kautschuk 9 - 43 mm
    • PE-Weichschaum-Schläuche 9 - 25 mm

    MONTAGEBEDINGUNGEN

    • zugelassener Nullabstand im System und zu fremden Abschottungen (z. B. Curaflam® Rollit ISOPro, System Conlit, Absperrvorrichtung nach DIN 18017 [Lüftung] u.a.)
    • Abschottung bei 2 x 45° Bögen mit Steck- bzw. E-Muffen und Metall-Spannverbindern beidseitig vor Wänden aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und Leichten Trennwänden mit einer Dicke ≥ 100 mm einseitig unter bzw. in Decken aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton mit einer Dicke ≥ 150 mm
    • zugelassen für Abschottung bei feuerhemmenden Holzbalkendecken ≥ 150 mm

    Sortiment: Manschetten Brandschutzmanschetten Abschottung Manschette BSM DOYMA Brandschutzartikel/ Brandschutzprodukte BS-M Brandschutz-Manschetten

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCuraflam-ECO-Pro
    • ProduktfamilieCuraflam®-Brandschutzsysteme
    • ProduktgruppeCuraflam® Brandschutzssysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • OmniClassNummer23-13 25 11
    • OmniClassTitelFireproofing