Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZ-Firestop Grommet

EZ-Firestop Grommet

Google-Übersetzung,

Mit EZ-Firestop-Kabeldurchführungen lassen sich einzelne Kabel und Kabelbündel problemlos durch Gipskartonwände abdichten. Die Kabeldurchführungen bestehen aus hochwertigem Plenum-Kunststoff und verfügen über einen weichen Schaumstoffkern. So sind keine Muffen, Brandschutzkitte und Dichtungsmittel mehr nötig.

Spezifikation
  • For small cables penetrating gypsum board/stud wall assemblies, the firestop shall consist of a molded, two-piece grommet having a foam fire and smoke sealing membrane that conforms to the outside diameter of the individual cable. The grommet product shall be capable of locking into place to secure the cable penetration within the wall assembly. The grommet shall be UL Certified and tested to the requirements of ASTM E814 (UL1479) and CAN/ULC-S115.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersti-firestop-grommet-double-plastic-rfg2-wire
  • ProduktfamilieFirestopping
  • ProduktgruppeEZ-Firestop®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPE/PP
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit