Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
    DriSteem

    RO 400 Series Water Treatment System

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das für DriSteem-Geräte und den eigenständigen Betrieb konzipierte Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssystem der Serie RO 400 reduziert den Wartungsaufwand an nachgeschalteten Geräten erheblich oder macht ihn überflüssig, indem es über 98 % der gelösten Feststoffe aus dem Versorgungswasser entfernt.

    Dank des innovativen Wartungszugangs von vorne zum System ist die Wartung ganz einfach. Ersetzen Sie Membranen und Sedimentfilter schnell, ohne sich in engen Räumen herumschlagen oder um andere Geräte herumarbeiten zu müssen.

    Komplettsysteme mit Entchlorer, Duplex-Wasserenthärter und Salztank gewährleisten die längstmögliche Membranlebensdauer des Systems.

    Der branchenführende Vapor-logic®-Controller bietet BAS-Netzwerkkommunikationsfunktionen und umfassendes Systemmanagement. Alarme informieren die Benutzer schnell über Probleme oder Änderungen, sodass eine einfache Überwachung und Korrekturmaßnahmen möglich sind. Der Vapor-logic-Controller macht diese RO-Systeme zu den ersten interoperablen Systemen, die mit BACnet®, Modbus® und LonTalk® verfügbar sind.

    Spezifikation
      • Capacity: 250-300 pph or 0.5-12 gpm permeate flow rate
      • Storage tank options provided, pressurized or atmospheric with pump
      • Vapor-logic control with top end control communication/alarms
      • Heavy duty frame, centrifugal pump, brass inlet solenoid valve, stainless steel membrane housings
      • Hygienic design with inactivity flushes
      • Ease of maintenance with slide out racks for membrane replacement
      • Multiple voltage options to fit the need of the end user
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer400-series-water-treatment-system
    • ProduktfamilieWater Treatment Systems
    • ProduktgruppeRO 400 Series Water Treatment System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
    • UNSPSCCode47101522
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
    • Klassifizierung23 25 00
    • Format2014TitelHVAC Water Treatment
    • OmniClassNummer23-27 55 33 11
    • OmniClassTitelWater Treatment Package Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit