Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini-Bank® Humidifiers
DriSteem

Mini-Bank® Humidifiers

Google-Übersetzung,

Mini-Bank-Befeuchter sind für kleine Kanäle und kurze nicht benetzende Abstände ausgelegt. Sie werden im Werk montiert.

Spezifikation
    • Pre-assembled for small ducts
    • Steam pressures: 2–15 psi (14–103 kPa)
    • Capacity: 1.6–84 lbs/hr (0.7–38 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6"–48" (152 mm–1219 mm); height: 6"–24" (152 mm–610 mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermini-bank-humidifiers
  • ProduktfamilieSteam Dispersion
  • ProduktgruppePressurized Steam Humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment