Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoGrille Close 105
DUCO

DucoGrille Close 105

DucoGrille Close 105 ist ein Klapplüfter (motorisch gesteuert) mit großer Luftzufuhr nach Maß für Büros und Schulen

Spezifikation
  • Der Klapplüfter kann sowohl als Be- wie auch als Entlüftungsgitter eingesetzt werden. Für den erstgenannten Verwendungszweck kann das DucoGrille Close 105 in eine Wand oder eine Vorhangfassade eingebaut werden und fungiert dann auch u. a. als beidseitiges einbruchsicheres Mauergitter mit ästhetischem Design. Mit einer geringen Tiefe von nur 105 mm kann der Klapplüfter sowohl horizontal als auch vertikal, alleine oder in kleineren Räumen eingebaut werden. Außerdem kann der Klapplüfter auch als verstellbare Entlüftungeinheit eingesetzt werden, beispielsweise in Kombination mit den Lüftungshauben von Duco. Dank des großen Durchlasses eignet sich das DucoGrille Close 105 übrigens auch perfekt für eine intensive Lüftung oder als Bestandteil des (nächtlichen) Kühlsystems eines Gebäudes. DucoGrille Close 105 kann mit verschiedenen Motortypen ausgestattet werden (u. a. auch Spring Return Motor).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDuco-Projects-0053
  • ProduktfamilieWall And Window Louvres
  • ProduktgruppeDucoGrille Close
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Natürliche Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015240
  • ETIM-NameAir inlet/extraction units
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 23 11
  • OmniClassTitelExhaust Air Grilles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit