Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
    LAMINAIRE

    L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER

    Google-Übersetzung,

    Das L-OL-4 ist ein Akustikgitter für Zu- und Abluftanwendungen, bei denen eine Geräuschdämpfung erforderlich ist. Es verfügt über eine interne Schalldämmung mit ATAC – einer halbstarren Platte aus biolöslicher Glasmineralwolle, die mit einem duroplastischen Harz verbunden ist. Dieses Material bietet Schallabsorption und langfristige Dimensionsstabilität.

    Spezifikation
    • Available Depths and Maximum Module Sizes:

      The L-OL-4 model is available in four standard depths, each with defined factory module limits:

      Type - Depth mm - Max Width mm/in - Max Height mm/in

      A - 150 - 1524mm/60" - 2443mm/96 1/8"

      B - 200 - 1524mm/60" - 2494mm/98 1/4"

      C - 225 - 1524mm/60" - 2367mm/93 1/4"

      D - 250 - 1524mm/60" - 2391mm/94 1/8"

      Frame Material, Options:

      - Galvanized Steel Sheet, Default

      - Aluminum Sheet, Optional – to be specified at the time of selection.

      Optional Accessory:

      -BS, Bird Screen: Expanded aluminum mesh to prevent entry of birds or large debris. Suitable for outdoor use.

      Finishes. Electrostatic powder coating in one of the following:

      -White RAL9003

      -Laminaire special grey

      -Matte black

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-ol-4-acoustic-louver
    • ProduktfamilieScreens and Louvers
    • ProduktgruppeScreens and Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Natürliche Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC011406
    • ETIM-NameFaçade louver
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung10 82 19
    • Format2014TitelExterior Sound Screens
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika