Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

Die DucoFlex-Klebeplatte für Flachdächer kann mit der Universal-Dachklemme D160/180 kombiniert werden. Die Grundplatte hat einen Durchmesser von 420 mm . Das Ganze besteht aus Aluminium und ist somit für alle gängigen Dachdurchführungen in Flachdächern geeignet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)135
  • Breite (mm)644
  • Tiefe (mm)644
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.86
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC010389
  • ETIM-NameGauge body

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich