Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

Das DucoVent Premium Trim ist ein Ventil, das sauber an der Decke abgeschlossen werden kann. Das Ventil kann sowohl für die Zu- als auch für die Abluft verwendet werden. Durch eine minimale Aufbauhöhe und überstreichbare sichtbare Teile fügt sich das Ventil nahezu vollständig in die Decke ein. Das durchdachte Design sorgt für eine diffuse Luftzufuhr durch den Coanda-Effekt und garantiert so optimalen Komfort.

Ästhetik und Qualität in einem Produkt! Eine perfekte Kombination mit den hochwertigen Lüftungslösungen von DUCO!

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducovent-premium-trim
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)145
  • Tiefe (mm)145
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011497
  • ETIM-NameVentilation valve

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit