Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    4.5 von 5 Sternen4.5(26 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Steuerung mit der mitgelieferten Premium-Fernbedienung, der kostenlosen mobilen App oder mit Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant.
    • Optimieren Sie Komfort und Energieeinsparungen, indem Sie sich mit dem intelligenten Ecobee-Thermostat verbinden, um den Lüfter automatisch anzupassen.
    • Eingebaute Temperatur-, Feuchtigkeits- und Bewegungssensoren (SenseME-Technologie).
    • ENERGY STAR Effizient 2019.
    • Empfohlen für Innenräume mit einer Größe von 20 Fuß mal 20 Fuß und flachen Decken mit einer Höhe von 8 Fuß bis 9,5 Fuß.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa #GoogleAssistant

    Spezifikation
    • Technical Details

      Item Weight: 16.5 pounds
      Package Dimensions: 36 x 14 x 12 inches
      Batteries: 2 AAA batteries required. (included)
      Color: White
      Material: Black Oxide
      Power Source: DC
      Wattage: 15.60
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Air Flow Capacity: 5629 CFM
      Type of Bulb: led
      Switch Style: Remote
      Certification: energy_star
      Special Features: Quiet
      Usage: Indoor use only, Commercial/Residential
      Included Components: Batteries
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Description Pile: battery_type_aaa
      Assembled Diameter: 52 inches

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBig-Ass-Fans-Haiku-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • ProduktfamilieCeiling Fan
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Klassifizierung43 11 26
    • Format2014TitelAxial Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit