Split-Tank-Hochdruck-Solar-Warmwasserbereitersystem Wetterbeständiges System mit geschlossenem Kreislauf OG-100 SRCC-zertifiziert – Anspruch auf 30 % staatliche Steuererstattung (derzeit gültig bis 2016). Für weitere Informationen darüber, wie aktive Solarwarmwasserbereitungssysteme funktionieren, lesen Sie bitte den Artikel von Duda Energy über aktive Solarwarmwasserbereitungssysteme. Dieses Solarsystem beinhaltet: Duda Solar 14 mm Wärmerohr-Solarwasserkollektor(en) 45°-Ständer – Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie den 37°- oder geneigten Dachständer bevorzugen (Neigungszuschläge fallen an), Solar-Wasserspeichertank aus lebensmittelechtem Edelstahl, Arbeitsstation ( Umwälzpumpe, Regler, Ausdehnungsgefäß, Manometer, Druckentlastungsventil, Temperierventil), automatischer Entlüfter (zum Entlüften des obersten Teils des Systems), gehemmtes Propylenglykol in Lebensmittelqualität, thermostatisches Mischventil (zur Vermeidung von Verbrühungen). ), Tauchwasserpumpe (für die anfängliche Luftspülung/das Einfüllen von Flüssigkeit in das System).
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |