Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    Google-Übersetzung,

    EFF-STOP® Premium ist eine epoxidverstärkte Acryl-Grundierung/Versiegelung, die speziell für Mauerwerksoberflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde, bei denen Alkalität, Ausblühungen und Oberflächenfeuchtigkeit die Deckkraft beeinträchtigen würden. Das Produkt eignet sich für Betonfertigteile, Ortbeton, Putz und Mauerwerk und haftet fest auf Untergründen mit einem pH-Wert von 6 bis 13 – deutlich über dem Bereich, der von herkömmlichen Grundierungen toleriert wird.

    Die Hybrid-Acryl-/Epoxidharz-Chemie verhindert Ausblühungen und bindet lösliche Salze, wodurch eine saubere, gleichmäßige Oberfläche für Deckanstriche entsteht. Dank des niedrigen VOC-Gehalts (50 g/l) und der einfachen Reinigung mit Wasser und Seife wird EFF-STOP® Premium häufig für gewerbliche, institutionelle und Mehrfamilienhaus-Mauerwerksprojekte im Südwesten der USA und darüber hinaus eingesetzt.

    Spezifikation
    • EFF-STOP® Premium Masonry Primer/Sealer — Epoxy-fortified acrylic primer/sealer for interior and exterior masonry. Resists alkalinity and efflorescence on tilt-up concrete, poured-in-place concrete, stucco, and block. Substrate pH tolerance: 6–13. VOC: 50 g/L. MPI #3 and #50 listed. Color: White; sheen: Gloss. Soap-and-water cleanup. Product code: ESPR00.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereff-stop-premium-masonry-primer-sealer
    • ProduktfamiliePaint
    • ProduktgruppeMasonry Primer / Sealer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit