Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHARACTER DESIGNDECKEN: POLYLAM
CHARACTER DESIGNDECKEN: POLYLAM
CHARACTER DESIGNDECKEN: POLYLAM
CHARACTER DESIGNDECKEN: POLYLAM
CHARACTER DESIGNDECKEN: POLYLAM

    CHARACTER DESIGNDECKEN: POLYLAM

    Die lineare, offene Vertikallamellendecke bietet vielfältigen Gestaltungsspielraum und lässt sich auch als Kühldecke POLYLAM dur-COOLTEC einsetzen. Durch Anzahl, Größe und Perforation der Lamellen sowie unterschiedlichen Füllungen als Absorptionsstoff kann POLYLAM hohen akustischen Anforderungen gerecht werden. Bedruckt in Holzoptik (dur-GRAPHICS) ergeben sich ungeahnte kreative Möglichkeiten.

    • Lichtlinien und Lichtpunkte können perfekt integriert werden
    • Auch in abklapp- und/oder verschiebbarer Variante verfügbar
    • In betonkernaktivierten Gebäuden anwendbar
    • Offene Decke akustisch wirksam
    Spezifikation
    • POLYLAM Vertikallamellendecke

      Abmessungen:

      Breite: 40, 63, 100 mm (Sonderausführungen zwischen 30 –100 mm möglich)

      Länge: 300 – 3800 mm (Sonderausführungen bis zu 4000 mm)

      Höhe: 100 – 360mm (Sonderausführungen auch 30 – 800 mm (zweiteilig) möglich)

      Gesamtbauhöhe: Lamellenhöhe + ~ 63mm (für UK)

      Modul: frei wählbar

      Mindestmodulabstand der Lamellen: Lamellenbreite + 50 mm

      Material und Oberfläche:

      Lamellendecke: Verzinktes Stahlblech (Standard), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016 matt).

      Andere (RAL) Farben sowie Oberflächen mit Bedruckung, z. B. Holzoptik (DUROPLAN W), oder Aluminium eloxiert (DUROPLAN A050, DUROPLAN A080) auf Wunsch.

      Akustik und Perforation:

      Lamellen können an Flanken perforiert werden (Standard: RV-L6).

      Die Absorptionsflächen können durch unterschiedliche Lamellenabstände, -höhen und -breiten sowie mit unterschiedlichen Füllungen (Mineralwolle im PE-Beutel oder Polyestervlies) den Bauanforderungen angepasst werden.

      Brandverhalten:

      Stahlblech (pulverbeschichtet glatt oder perforiert): DEFEO mit Brandschutzklassifizierung A2-s1.dO (nicht brennbar)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-POLYLAM
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit