Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Dome - CD330x156, 330-1/2” wide x 156-7/16” deep

Ceiling Dome - CD330x156, 330-1/2” wide x 156-7/16” deep

Google-Übersetzung,

Royal Corinthian stellt sowohl Kuppeln aus glasfaserverstärktem Kunststoff („FRP“) als auch Kuppeln aus hochdichtem Polyurethan her für
Sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Polyurethankuppeln sind in der Regel kleiner, einteilig und werden geliefert.
Grundiert und bereit für den Endanstrich. Fiberglaskuppeln gibt es in verschiedenen Ausführungen, von kleineren, einteiligen Einheiten bis hin zu sehr großen, mehrteiligen Modellen.
Einheiten. Die Kuppeln können im Werk vormontiert oder vor Ort montiert werden. Die Segmentlinie zwischen jeder Einheit.
Dieser Abschnitt kann vor dem Grundieren und Lackieren sichtbar bleiben oder ausgefüllt werden.

Unsere Fiberglaskuppeln werden üblicherweise geliefert mit
Es handelt sich um ein überstreichbares, weißes Gelcoat in Marinequalität, das jedoch in einer Vielzahl von Farben, Stein- oder Granitoptiken erhältlich ist.
Abgebildet sind einige unserer Standardkuppeln, aber aufgrund unserer hauseigenen Formenbaukapazitäten ist auch eine maßgefertigte Kuppel möglich.
recht preisgünstig, also entwerfen Sie bitte selbst oder lassen Sie uns eine Kuppel entwerfen, die Ihren Bedürfnissen oder Ihrer Vision entspricht.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerceilingdome-cd330-716-deep
  • ProduktfamilieCeiling Systems
  • ProduktgruppeDecorative Ceiling Domes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • Klassifizierung09 53 00
  • Format2014TitelAcoustical Ceiling Suspension Assemblies
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit