Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRECKMETALLDECKEN RHOMBOS
STRECKMETALLDECKEN RHOMBOS
STRECKMETALLDECKEN RHOMBOS
STRECKMETALLDECKEN RHOMBOS

    STRECKMETALLDECKEN RHOMBOS

    Die RHOMBOS Streckmetalldecken eignen sich hervorragend für Anwendungen in unterschiedlichsten Gebäudetypen – insbesondere dort, wo große freie Deckenquerschnitte erforderlich sind. Dank ihrer akustisch neutralen Eigenschaften in bestimmten Frequenzbereichen bieten Streckmetalldecken eine flexible Basis für die raumakustische Optimierung.

    Zur gezielten Verbesserung der Schallabsorption ohne den offenen Charakter der Deckenflächen zu beeinträchtigen, steht der Breitbandabsorber dur-SONIC CUBE zur Verfügung. Dieser wird oberhalb der Decke auf der Unterkonstruktion montiert und ermöglicht – abhängig von der gewählten Belegungsdichte – Absorptionsgrade von bis zu αw = 0,85.

    Für spezifische Anforderungen im Tieftonbereich (125–500Hz) ergänzt der dur-SONIC QUAD das System. Dieser Absorber kann sowohl an Wand- als auch an Deckenflächen installiert werden und verbessert gezielt die Sprachverständlichkeit sowie die akustische Ausgewogenheit im Raum.

    Zusätzliche akustische Wirkungsgrade lassen sich durch die Integration von Absorptionsmaterialien hinter der Streckmetallfläche erzielen – beispielsweise durch den Einsatz von Akustikvlies, Mineralwolle oder nachhaltigem PET-Filz.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRHOMBOS-EXPANDED-METAL-CEILING-SYSTEMS
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit