Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor S 539 Atex category 2 Compact

Dynaco schnelllauftor S 539 Atex category 2 Compact

Explosionsgeschütztes Schnelllauftor für den Innenbereich

Das Dynaco S-539 ATEX Kategorie 2 Compact ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert. Dieses Schnelllauftor ist von Apragaz, einer anerkannten Zertifizierungsstelle für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen, zertifiziert.

Alle Metallkomponenten sind aus Edelstahl gefertigt, während für nichtmetallische Teile antistatische oder elektrisch leitfähige Materialien verwendet werden. Diese Konstruktion verhindert statische Aufladung und reduziert das Risiko von Funkenbildung.

Optimierter Verkehrsfluss

Dank seiner hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ermöglicht dieses Schnelllauftor einen reibungslosen und effizienten Personen- und Warenverkehr. Seine leistungsstarke Dichtung erhöht den Komfort im Innenraum, verbessert die Klimatisierung und trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei.

Automatische Wiedereinführung des Rolltors

Bei einem Aufprall positioniert sich der flexible Rolltorbehang automatisch in den Seitenführungen neu und gewährleistet so den unterbrechungsfreien Betrieb.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-S539-c
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeInside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit