Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor S 535 Atex category 3 Compact

Dynaco schnelllauftor S 535 Atex category 3 Compact

Der Dynaco S-535 Cat.3 Atex Compact wurde speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Er ist von der benannten Stelle Apragaz offiziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären zugelassen. Alle Metallteile sind aus Edelstahl gefertigt, nichtmetallische Teile bestehen aus antistatischen oder elektrisch leitfähigen Materialien. Dadurch wird die Bildung statischer Elektrizität und damit die Entstehung von Funken verhindert. Hohe Betriebsgeschwindigkeit und optimale Abdichtung verbessern den Personenfluss und sorgen für mehr Komfort für Ihre Mitarbeiter, ein angenehmes Raumklima und geringere Energiekosten. Der Dynaco S-535 Cat.3 Atex Compact ist vollautomatisch und fährt bei versehentlichem Anstoßen automatisch wieder in seine seitlichen Führungen ein.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-S5-c
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeInside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets