Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor M3 Power

Dynaco schnelllauftor M3 Power

Mit einer Größe von bis zu 9 m Breite und 5,5 m Höhe ist das DYNACO M3 POWER Rolltor ein perfektes großformatiges Schnelllauftor für den Außeneinsatz. 

Es ist windlastbeständig bis zu Klasse 3 der Europäischen Norm. 

Seine perfekte Abdichtung und sein schneller Torzyklus ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. 

Wind und Wetter werden aus Ihrem Gebäude herausgehalten, so können Sie Ihre Infrastruktur und die Waren schützen. 

Entwickelt für intensive Nutzung, ermöglicht dieses Schnelllauftor intensiven ein- und ausgehenden Verkehr in Ihrem Industriegebäude, Lager oder Halle. 

Dies hilft Materialfluss, Verkehrsfluss und Transportaktivitäten zu optimieren. 

Der Behang ist frei von starren Elementen und somit ist das Rollftor sicher für sowohl Ihr Personal als auch Ihre Ausrüstung. 

Wenn der Torbehang versehentlich herausgerissen wird, fädelt er sich bei der nächsten Öffnung automatisch wieder ein. 

So werden Ausfallzeiten vermieden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-m3-p
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeOutside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)9000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets