Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynamic V8 Air Cleaning Systems
Dynamic V8 Air Cleaning Systems
Dynamic V8 Air Cleaning Systems
Dynamic V8 Air Cleaning Systems

    Dynamic V8 Air Cleaning Systems

    Google-Übersetzung,

    Der Dynamic V8 hat den Standard in der Luftreinigung gesetzt und alles auf dem Markt in Bezug auf Schadstoffkontrolle, Wartung und Betriebskosten übertroffen.

    Das dynamische V8-Luftreinigungssystem wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von Green Buildings, Rechenzentren, Krankenhäusern, Pharmazeutika und sauberer Fertigung zu erfüllen und verbindet maximale Effektivität mit beispiellosen Energie- und Betriebseinsparungen.

    Der Dynamic V8, der die Leistung von MERV 15 bietet, nutzt sowohl die Prinzipien bestehender Dynamic-Produkte als auch mehrere wichtige technologische Fortschritte, um ein System zu schaffen, das einen Quantensprung gegenüber dem aktuellen Stand der Technik darstellt. Dynamische V8-Luftreinigungssysteme bieten Eigentümern dramatische Einsparungen, wenn sie Dynamic V8 anstelle von 4-Zoll-MERV-13-Filtern in entweder flachen oder abgewinkelten Filtergestellen verwenden. Im Durchschnitt dauert es mindestens 32 Wechsel von MERV 13-Filtern, bevor der erste Wechsel für den Dynamic V8 erforderlich ist - ohne Vorfilter.

    Spezifikation
    • The new standard in air cleaning that outper- forms anything on the market for contaminant control, maintenance, and cost of ownership
      • MERV 15 performance without ionizing or Ozone generation
      • Prefilters usually not required
      • VOC reduction and removal of ultrafine particles
      • Holds up to 10 times the dust of deep bed high-capacity cartridge and bag filters
      • Filter change-out intervals measured in years instead of months
      • Multiple mounting options including front-load and the V8-SL for side-load access where there are access space constraints
      • Service access on upstream side unless specified as downstream when ordering
      • Helps qualify for multiple LEED® credits
      • Helps compliance with ASHRAE Standard 90.1 energy requirements
      • Reduces fan hp, db levels, and helps achieve acoustic criteria targets
      • Limited 5 year warranty includes electronics
      • Tested to meet CSA Standard C22.2 No. 187-M19986 and UL Standard 867
      • Standard module heights of 12” and 18” and depths of 24” or 29.5”. Widths can vary to maximize available space in the filter section and simplify media replacement. 


      Indoor Air Quality, IAQ, Air Filtration, Air Filters, Dynamic Air Cleaners, Odor Removal, Odor Mitigation, Gas Phase, Air Cleaning, Air Purification, Ultrafine Particles


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDynamic-V8-Air-Cleaning-Systems
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeAir Cleaners
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit