Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade V hand dryer

    Google-Übersetzung,

    Dyson Airblade V Händetrockner. Entwickelt für hygienische Leistung. Konzipiert für kleine Räume.

    Geringer Energieverbrauch. Niedrige Betriebskosten. Der Dyson Airblade nutzt unseren 1000-Watt-Dyson-Digital-V4-Motor und kostet im Betrieb nur 87 Pfund pro Jahr.

    Trocknet die Hände hygienisch mit sauberer Luft. Der HEPA-Filter fängt 99,95 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern, einschließlich Bakterien und Viren, aus der Luft ab.

    Die Airblade™-Technologie schabt Wasser mit einer Geschwindigkeit von 676 km/h ab. HEPA-gefilterte Luft wird vom Motor in die Maschine geleitet und presst gefilterte Luftströme mit hohem Druck durch präzise Öffnungen.

    Weniger Abfall. Der Dyson Airblade V Händetrockner verursacht bis zu 86 % weniger CO₂-Emissionen als Einweg-Papierhandtücher und ist bis zu 78 % günstiger im Betrieb. Für eine bessere Umwelt – in Ihren Waschräumen und darüber hinaus.

    Zusammenfassend:

    - Hygienische Leistung dank HEPA-Filter, der 99,95 % der Partikel, einschließlich Bakterien und Viren, bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern auffängt.

    - Bis zu 78 % günstiger als Einweg-Papiertücher

    - Angetrieben vom Dyson Digitalmotor V4

    - 5 Jahre Garantie (Teile)

    - „Geringerer CO₂-Fußabdruck als Papierhandtücher“ – zertifiziert vom Carbon Trust

    - Unterstützt LEED-, BRREAM- und WELL-Akkreditierungen

    - Das Produkt ist NSF-zertifiziert

    Auch in Weiß erhältlich

    Spezifikation
    • Dry time: 12 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 79 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time: 12 Secs

      Weight: 2.9 kg

      Decibel level: 79 Decibel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand-dryers-airblade-V
    • ProduktfamilieHand dryers
    • ProduktgruppeAirblade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)394
    • Breite (mm)234
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit