Diese strapazierfähigen Schutzvorrichtungen aus pulverbeschichtetem Streckstahl werden von EZ Gutter hergestellt, dem führenden Anbieter von Dachrinnenschutz. EZ-Zip Tight Rinnenschutz wurde speziell für 12,7 cm große Dachrinnen entwickelt und ist im Handumdrehen zu installieren. Es sind keine Schrauben oder Befestigungselemente erforderlich. Legen Sie einfach die Rückseite des Bildschirms auf die Aufhängung unter der Dachkante und drücken Sie dann die Vorderseite des Bildschirms nach hinten und unten, bis er einrastet Dachrinne vorne Jeder 4'-Abschnitt ist für 3/4" in Überlappung eingekerbt. Das enge Netz hält Schmutz fern und lässt Regenwasser durch. Die Schutzvorrichtungen sind so konstruiert, dass sie bei rauem Wetter an Ort und Stelle bleiben, und lassen sich zur Wartung leicht herausnehmen. Nach der Installation deckt jede Schutzbox eine Rinne von 40 Fuß ab. Hergestellt in den USA
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#EZGutterGuard #AluminiumGutterGuard
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |