Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quad-Adjust® Wire Shelving

Quad-Adjust® Wire Shelving

3.7 von 5 Sternen3.7(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Patentierte Quad-Truss®-Regale (Patent Nr. 5.390.803) für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit.
  • Regale verfügen über spezielle ineinandergreifende Ecken, die in Schlitze von Kragen passen, die an geteilten Hülsen montiert sind, wodurch ein Regal hinzugefügt oder entfernt werden kann, ohne dass die gesamte Regaleinheit zerlegt werden muss. Patent Nr. 7.992.731.
  • Konisch zulaufende Spalthülsen erzeugen einen positiven Verschluss, der mit zunehmender Belastung stärker wird.
  • Die Pfosten sind in 25-mm-Schritten nummeriert, um eine schnelle und ebene Montage zu gewährleisten.
  • Zum Ausgleich unebener Bodenflächen sind Nivellierfüße im Lieferumfang enthalten.
  • Das Regal verwendet ein zangenartiges Design, bei dem der Mattendraht zwischen den beiden oberen Fachwerkdrähten angeordnet ist, wodurch eine erhebliche Festigkeit hinzugefügt und die gesamte Last ohne Belastung und Belastung der Schweißnähte verteilt wird.
  • Verfügbare Oberflächen sind EAGLEbrite® Zink, Chrom, Valu-Master® graues Epoxid, Valu-Gard® grünes Epoxid, EAGLEgard® grünes Epoxid mit MICROGARD® und Edelstahl. Kundenspezifische Farben verfügbar.

Gewichtskapazitäten:
  • Einlegeböden mit einer Länge von bis zu 1219 mm (48 Zoll) können eine gleichmäßig verteilte statische Last von 362,9 kg (800 lbs.) tragen.
  • Regale mit einer Länge von 60" und 72" (1524 und 1829 mm) können eine gleichmäßig verteilte statische Last von 600 lbs tragen. (272,2 kg).
  • WICHTIG: Stationäre Einheiten sollten 2400 lbs nicht überschreiten. (1088,6 kg) pro Satz von vier Pfosten.
  • WICHTIG: Die maximale Belastung für mobile Einheiten muss eine der folgenden sein, je nachdem, welcher Wert kleiner ist:
    – 3-fache Gewichtsangabe für eine Rolle, oder
    – 1000 Pfund. (453,6 kg) pro Satz von vier Pfosten.
  • Für maximale Stabilität bei mobilen Anwendungen werden Böden mit angeschweißten Kragen für die Ober- und Unterseite des Geräts empfohlen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_14
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeShelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 00
  • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit