Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
    Eaton

    1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD

    Google-Übersetzung,
    Die B021-000-19 1-HE-Rackmount-Konsole von Tripp Lite verfügt über ein integriertes 19-Zoll-LCD-Display, eine vollständige Tastatur mit 88 Tasten und ein Touchpad, alles in einem 1-HE-Gehäuse für die Rackmontage. Das mitgelieferte KVM-Kabelkit ermöglicht den Anschluss an einen PS/2-Computer oder KVM , und ein PS/2-zu-USB-Adapter ist im Lieferumfang enthalten, der zum Anschluss an einen USB-Computer oder KVM verwendet werden kann.Das Gerät verfügt über einen USB 2.0-Durchgangsanschluss für den Anschluss eines USB-Peripheriegeräts, wie z Lesegerät usw. Ihr Peripheriegerät wird mit dem USB-Typ-A-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts und Ihr Computer mit dem USB-Typ-A-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit einem AM/M-Kabel der Tripp Lite UR020-Serie verbunden Aus robustem Stahlgehäuse Konform mit dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für GSA-Schedule-Käufe.
    Spezifikation
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 6.00 x 23.70 x 32.50

      Shipping Weight (lbs.) 38.70

      Unit Packaging Type Box

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.7 x 17.7 x 28.4

      Unit Weight (lbs.) 31

      Material of Construction SECC (Steel, Electrogalvanized, Cold rolled, Coil)

      Color Black

      Rackmountable Yes

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1, RoHS, REACH

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      Console Screen Size (inches) 19

      Console Screen Aspect Ratio 16:9

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB021-000-19
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.7
    • Breite (Inches)17.7
    • Tiefe (Inches)28.4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit