Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
    Eaton

    UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord

    Google-Übersetzung,
    Die medizinische Steckdosenleiste PS-615-HG-OEM versorgt bewegliche, per Stecker verbundene Komponenten, die an einem Gestell, Tisch oder Sockel montiert sind, in Operationssälen, Patientenpflegebereichen, Therapieräumen, Bildgebungsumgebungen und Verwaltungsbereichen mit Strom. Diese Steckdosenleiste mit 120 V und 50/60 Hz entspricht den Spezifikationen UL 1363A und verfügt über einen NEMA 5-15P-HG-Stecker in Krankenhausqualität und sechs NEMA 5-15R-HG-Steckdosen in Krankenhausqualität mit integrierten verriegelbaren Sicherheitsabdeckungen. Antimikrobiell geschützt durch EPA-registrierte und FDA-konforme Silver Iconic Technology, die dafür bekannt ist, das Wachstum von Mikroben auf Oberflächen zu hemmen. Zwei integrierte, rückstellbare 15A-Leistungsschalter regeln die Stromversorgung aller Steckdosen und schützen die Steckdosenleiste vor Überlastungen. Das schalterlose Design verhindert ein versehentliches Abschalten des Geräts. Das 15 Fuß lange Netzkabel bietet reichlich Reichweite zur Stromquelle. Mithilfe von Befestigungslaschen und Flanschen können Sie das PS-615-HG-OEM auf einer Vielzahl von Oberflächen installieren, beispielsweise auf Infusionsständern, mobilen Wagen, Notfallwagen und mobilen medizinischen Arbeitsplätzen. Das Ganzmetallgehäuse sorgt für Sicherheit und ist garantiert langlebig in anspruchsvollen Umgebungen.
    Spezifikation
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 5.70 x 14.40 Shipping Weight (lbs.) 3.50 Unit Dimensions (hwd / in.) 13.75 x 2.5 x 1.5 Unit Weight (lbs.) 2.25 Material of Construction Metal Integrated Keyhole Mounting Slots Yes (Includes flanges) Receptacle Color White Color (AC Line Cord) White Color White Outlets Measurement (Center to Center) 38.7mm Keyhole Slot Mounting Measurement (Center to Center) Distance between end tabs = 330.20mm Anti-Microbial Protected Yes Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPS-615-HG-OEM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13.75
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)2.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit