Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    4.4 von 5 Sternen4.4(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das SmartRack 24U-Rack-Gehäuse mittlerer Tiefe von Tripp Lite ist vollgepackt mit Funktionen, die die Installation und Wartung von Rack-Geräten vereinfachen: Kabelführungsanschlüsse oben und unten, perforierte Vorder- und Hintertüren und solide Seitenwände sorgen für eine effiziente Luftzirkulation, verstellbare vertikale Montageschienen und mehr. Und als Teil der SmartRack-Familie ist das SR24UB mit Tripp Lites umfangreichem Sortiment an Rackmontagezubehör kompatibel, sodass Sie Ihre Lösung an alle Anforderungen anpassen können. Das SR24UB wird komplett montiert für eine schnelle Installation geliefert und hat eine 5-Jahres-Garantie. Das SR24UB ist mit allen standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Geräten kompatibel und verfügt über vordere und hintere Paare vertikaler Schienen mit quadratischen Montagelöchern. Die Schienen sind in Viertelzoll-Schritten verstellbar, um Gerätetiefen von 3 bis 32,5 Zoll zu ermöglichen, ideal für die Installation von Standardservern. Die Einstellung ist schnell und bequem: Schrauben Sie einfach die Schienen ab, schieben Sie sie auf die gewünschte Tiefe und setzen Sie die Schrauben wieder ein. Die Schienen verfügen über quadratische Montagelöcher und können mit der mitgelieferten Installationshardware bis zu 1.000 Pfund Ausrüstung tragen. Jeder Rackplatz im Gehäuse ist zur einfachen Bezugnahme nummeriert. Mit abschließbaren, umkehrbaren Vorder-/Hintertüren und abschließbaren, abnehmbaren Seitenwänden bietet der SR24UB eine sichere Installation aller Geräte.
    Spezifikation
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 24 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 46 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 116.84 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 136 Shipping Weight (kg) 61.69 Unit Dimensions (hwd / in.) 45.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 115.82 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 123 Unit Weight (kg) 55.79 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR24UB
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)45.6
    • Breite (Inches)23.63
    • Tiefe (Inches)33.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)123
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit