Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
    Eaton

    48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels

    4.5 von 5 Sternen4.5(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    SmartRack-Gehäuse sind für sichere Server- und Netzwerkanwendungen mit hoher Dichte in IT-Umgebungen konzipiert. SmartRack-Gehäuse wurden mit Vorkehrungen zur Integration von Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement entwickelt und eignen sich ideal für geschäftskritische Geräte. Herstellerneutrale Montage mit Vierkantloch/Käfigmutter für garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-D-konformen 19-Zoll-Geräten. Die Gehäuse werden vollständig montiert geliefert, um sie schnell bereitzustellen und auf Schwerlastrollen an Ort und Stelle zu rollen. Werkzeuglose Montageschlitze ermöglichen eine schnelle Installation von PDUs und vertikale Kabelmanager Einstellbare Montageschienen mit gut sichtbarem Tiefenindex zur Vermeidung zeitaufwändiger Messungen Leichte modulare Türen und Seitenwände bieten sicheren und bequemen Wartungszugang Integrierte Anreihlaschen erleichtern die Kombination von Gehäusen in Reihen für standardmäßige Anreihanwendungen in Rechenzentren SmartRack Gehäuse halten bis zu 3000 lbs und unterstützen Kühl-, Kabelmanagement-, Stromverteilungs- und Überwachungsfunktionen, die den ununterbrochenen Betrieb kritischer Server und Netzwerkgeräte gewährleisten.Perforierte Türen ermöglichen einen massiven Luftstrom von vorne nach hinten, der die Anforderungen der Serverhersteller übertrifft.Gehäuse sind vollständig kompatibel mit Hot-Aisle /Kaltgang-Rechenzentrumskonfigurationen.
    Spezifikation
    • Rack Height 48U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 89 x 23.63 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 95.00 x 26.00 x 45.00
      Shipping Weight (lbs.) 357.00

      Unit Weight (lbs.) 309
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR48UB
    • ProduktfamilieRack Enclosures
    • ProduktgruppeTop 3 Rack Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)89
    • Breite (Inches)23.63
    • Tiefe (Inches)43
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)309
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power generation and distribution entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit