Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
    Eaton

    25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    Google-Übersetzung,
    Der Premium-SmartRack-Gehäuseschrank SR25UB von Tripp Lite ist vollgepackt mit Funktionen, die die Installation von Rack-Geräten und die Wartung von Rack-Geräten vereinfachen: obere und untere Kabelführungsöffnungen, perforierte Tür und Seitenwände zur Förderung eines effizienten Luftstroms, einstellbare vertikale Montageschienen und mehr. Und als Teil der SmartRack-Familie ist der SR25UB mit Tripp Lites umfangreichem Sortiment an Rackmount-Zubehör kompatibel, sodass Sie Ihre Lösung an jede Anforderung anpassen können. Der SR25UB wird vollständig montiert für eine schnelle Installation geliefert und wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Der SR25UB hat eine Kapazität von 25 HE und ist mit allen standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Geräten kompatibel. Die vorderen und hinteren Paare vertikaler Schienen verfügen über quadratische Befestigungslöcher und sind zur einfachen Bezugnahme nach Rack-Platz nummeriert. Die Schienen sind in Viertel-Zoll-Schritten verstellbar, um Gerätetiefen von 4 bis 37 Zoll aufzunehmen. Die Einstellung ist schnell und bequem: Schrauben Sie einfach die Schienen ab, schieben Sie sie auf die gewünschte Tiefe und stellen Sie die Schrauben wieder her. Die Schienen verfügen über quadratische Befestigungslöcher und können mit der mitgelieferten Montagehardware bis zu 3000 lb Ausrüstung tragen (2250 lb Rollkapazität). Mit einer abschließbaren, umkehrbaren Vordertür und abschließbaren, abnehmbaren Seitenwänden bietet der SR25UB eine sichere Installation für alle Geräte. Dies verhindert unbefugten Zugriff auf installierte Geräte und erleichtert autorisiertem Personal die Durchführung von Inspektionen, Wartung und Geräteaustausch.
    Spezifikation
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 25

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 94.0

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 55 x 27.75 x 47

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 139.7 x 70.48 x 119.38

      Shipping Weight (lbs.) 237

      Shipping Weight (kg) 106.65

      Unit Dimensions (hwd / in.) 49 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 124.46 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 195

      Unit Weight (kg) 88

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1360.8

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1020.6

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.49

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR25UB
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)49
    • Breite (Inches)23.63
    • Tiefe (Inches)43
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)195
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-37 11 15
    • OmniClassTitelCommunication Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit