Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
    Eaton

    42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels

    4.6 von 5 Sternen4.6(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Eine WIDE-Version unseres Standard-42U-SmartRack. Dieses Gehäuse ist 750 mm breit (30 Zoll) im Vergleich zur Standardbreite von 600 mm (24 Zoll). Diese zusätzliche Breite ermöglicht Geräteinstallationen mit hoher Dichte. Es ermöglicht das Kabelmanagement und die PDU-Montage an den Seiten des Racks, um diese Elemente für eine ordnungsgemäße Kühlung aus dem Luftstrom herauszuhalten. Alle Funktionen der Standard-SmartRacks werden auf diese breiten Racks übertragen, um die Verwendung von Zubehör zu ermöglichen.
    Spezifikation
    • Rack Height 42U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 29.53 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 78.00 x 30.50 x 43.00
      Shipping Weight (lbs.) 365.00
      Unit Weight (lbs.) 315
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR42UBWD
    • ProduktfamilieRack Enclosures
    • ProduktgruppeTop 3 Rack Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)29.53
    • Tiefe (Inches)43
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)365
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit