Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Google-Übersetzung,

    Hochleistungs-Racks beherbergen, organisieren und sichern große KI-Server, die im Edge-Computing, in Unternehmen und anderen unternehmenskritischen IT-Anwendungen eingesetzt werden.

    Spezifikation
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large servers, cables and cable managers
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRH42UWDP54
    • ProduktfamilieRack Enclosures
    • ProduktgruppeTop 3 Rack Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit