Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
    Eaton

    Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Das SRW12UDP SmartRack® 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wandgehäuse ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rack-Geräten nach EIA-Standard in Netzwerkschränken, Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Backoffices und anderen Bereichen mit begrenztem Platzangebot konzipiert, in denen Ihre Geräte sicher, geordnet und platzsparend untergebracht werden müssen. Das Gehäuse besteht aus robustem Stahl mit robuster schwarzer Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragkraft von 90,7 kg.

    Um die Sicherheit Ihrer wertvollen Geräte zu gewährleisten, sind die Seitenwände und die Fronttür sicher verschließbar, um Beschädigungen, Manipulationen oder Diebstahl zu verhindern. Die Front-, Ober- und Unterseite sowie die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, sodass die Luft ungehindert durch den Schrank strömen und die Geräte kühl halten kann. Die umkehrbare Fronttür lässt sich durch Drehen des Schranks um 180° vor der Montage nach links oder rechts öffnen. Praktische Anschlüsse oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank.

    Das SRW12UDP wird komplett montiert geliefert und kann an der Wand montiert oder mit dem optionalen SRCASTER-Rollensatz zu einem mobilen Rack umgebaut werden. Quadratische und Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Geräteinstallation. Die vertikalen Montageschienen sind in 2,2-mm-Schritten verstellbar und ermöglichen so die Montage von Geräten mit einer Tiefe von bis zu 52,1 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchpanels.

    Spezifikation
    • OVERVIEW

      UPC Code037332191472
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeSmall Enclosure

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Rack Height12U
      Rack DepthShallow
      Maximum Device Depth (cm)52.07
      Maximum Device Depth (mm)521
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)75.49 x 73.02 x 67.49
      Shipping Weight (kg)25.85
      Unit Dimensions (hwd / cm)63,70 x 60,00 x 55,25
      Unit Weight (kg)26.49
      Weight Capacity - Stationary (kg)91
      Number of Vertical Mounting Rails4

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      Grounding DetailsFront and Back door frames

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRW12UDP
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit