Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back

    Google-Übersetzung,

    Das SRW18USDP SmartRack® 18U UPS-Depth Wandmontage-Rackgehäuse ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rack-Geräten nach EIA-Standard in Netzwerkverkabelungsschränken, Einzelhandelsstandorten, Klassenzimmern, Backoffices und anderen Bereichen mit begrenzter Bodenfläche konzipiert, in denen die Geräte sicher, organisiert und aus dem Weg geräumt sein müssen. Das Gehäuse besteht aus hochbelastbarem Stahl mit einer langlebigen schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 250 Pfund (113,4 Kilogramm).

    Der Schrank lässt sich an einem stabilen Scharnier von der Wand wegschwenken, sodass während der Installation und Wartung ein einfacher Zugang zu Geräten und Kabeln über die Hintertür möglich ist. Die Türen und Seitenwände lassen sich sicher verriegeln, um Schäden, Manipulationen oder Diebstahl zu verhindern. Die Vorder-, Ober- und Unterseite sowie die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, sodass die Luft ungehindert zirkulieren und die Geräte kühl bleiben können. Die umkehrbaren Türen können nach links oder rechts geöffnet werden, indem der Schrank vor der Montage um 180° gedreht wird. Praktische Anschlüsse oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

    Das SRW18USDP wird komplett montiert geliefert und ist bereit zur Wandmontage. Alternativ können Sie es mit einem optionalen SRCASTER-Rollensatz (separat erhältlich) in ein mobiles Rack verwandeln. Quadratische und 12-24-Gewindemontagelöcher sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten anpassen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 24,5 Zoll aufzunehmen, wie z. B. Netzwerk-Switches, USV-Systeme und zugehörige Akkupacks und Kabel.

    Spezifikation
    • OVERVIEW

      UPC Code037332189707
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeHalf-Height Enclosure
      PHYSICAL
      ColorBlack
      Rack Height 18U
      Rack DepthShallow
      Factory Preset Rack Depth (cm)25.0
      Factory Preset Rack Depth (mm)250
      Maximum Device Depth (cm)62.23
      Maximum Device Depth (mm)622
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)71.12 x 76.20 x 104.65
      Shipping Weight (kg)57.61
      Unit Dimensions (hwd / cm)90.45 x 59.69 x 65.99
      Unit Weight (kg)45.77
      Weight Capacity - Stationary (kg)113
      Number of Vertical Mounting Rails4
      FEATURES & SPECIFICATIONS
      Grounding DetailsFront and Back door frames
      STANDARDS & COMPLIANCE
      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
      WARRANTY & SUPPORT
      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRW18USDP
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-37 11 15 11
    • OmniClassTitelInformation Technology Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit