Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECLISSE Luce
ECLISSE Luce
ECLISSE Luce
ECLISSE Luce
ECLISSE Luce
ECLISSE Luce
    ECLISSE

    ECLISSE Luce

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Verdrahtungsfertiges Schiebetürsystem für Doppeltür mit Zargen

    Der Gegenrahmen ist speziell für Gipskartonwände (Version mit offener Struktur) und Mauerwerkswände (Version mit geschlossener Tasche) geeignet.

    Dank der patentierten Technologie von ECLISSE Luce handelt es sich um das erste Schiebetürsystem, bei dem Leuchten, Thermostate und Schalter in derselben Wand installiert werden konnten, in der sich auch das Schiebesystem befindet, ohne dass Gegenwände erforderlich waren, die den Wohnraum einschränken.

    Der Gegenrahmen ist so konzipiert, dass die Einführung von Kabeln und die Installation von Schaltdosen direkt in der Tasche möglich ist, sodass Sie die Wand für die Beleuchtung ausstatten und vor allem die Schalter neben der Türöffnung immer griffbereit haben können.
    Es ist in ein- und zweiflügeliger Ausführung erhältlich und bietet Platz für bis zu 10 Elektrodosen (5 auf jeder Seite) in der einflügeligen Ausführung und bis zu 20 Elektrodosen (5 pro Seite in jeder Tasche) in der zweiflügeligen Ausführung.
    Es bietet Platz für Holztüren und Glastüren.
    Zur Schalldämmung angrenzender Räume ist er auch mit Akustik-Kit erhältlich.

    Achtung: ECLISSE Produkte haben länderspezifische Abmessungen.
    Laden Sie die Datei mit der entsprechenden Ländererweiterung herunter oder kontaktieren Sie das Unternehmen für weitere Informationen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereclisse-luce
    • ProduktfamilieSliding Pocket Door Systems
    • ProduktgruppeECLISSE Classic Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_23_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel door frames
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 11 11
    • OmniClassTitelDoor Frames

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit