Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel

Google-Übersetzung,

Dieses 120-W-Solarmodul mit hoher Leistung, aber schlanker Größe ist das perfekte Produkt für netzunabhängige Anwendungen. Verwenden Sie es für Ihr Wohnmobil beim Camping oder bei Strandausflügen mit der Familie, so oder so, dieses monokristalline Panel bietet Ihnen die größte Effizienz pro Platz.

Merkmale

  • Einfach zu installierende, vorgebohrte Löcher auf der Rückseite der Platte ermöglichen eine schnelle Montage und Befestigung.
  • Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen für den erweiterten Außeneinsatz, wodurch die Paneele jahrzehntelang halten.
  • Leistungsgarantie: 5 Jahre – 95 % 10 Jahre – 90 % 25 Jahre – 80 %
  • Hervorragende elektrische Leistung bei hohen Temperaturen und geringer Bestrahlung.
  • Dioden sind in der Anschlussdose vorinstalliert, Rückseite des Solarmoduls mit einem Paar MC4-Anschlusskabel.
  • Hohe Leistung, aber kompakte Größe, kann für Wohnmobile, Boote, Wohnmobile und ähnliche Anwendungen verwendet werden und bietet saubere Energie und hervorragende Effizienz pro Raum.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification

    Rated power: 120W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 7.72A
    Working current (Iop): 6.67A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery: Voltage 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 996*665*35mm(39.2"x26.2"x1.4")
    Weight: 9.8kg(22lbs)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEco-Worthy-120W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • ProduktfamilieSolar
  • ProduktgruppeSolar Panel
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)39.2
  • Breite (Inches)26.2
  • Tiefe (Inches)1.4
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • UNSPSCNameSolar heating units
  • UNSPSCCode40101807
  • Klassifizierung13 53 13
  • Format2014TitelSolar Instrumentation
  • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
  • OmniClassTitelSolar Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit