Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel

Google-Übersetzung,

Das Solarpanel eignet sich hervorragend für netzunabhängige Anwendungen wie Wohnmobile, Anhänger, Boote, Toröffner, CCTV-Monitore, Schuppen und Hütten und bietet Vorteile, einschließlich, aber nicht beschränkt auf leise Stromerzeugung und Netzunabhängigkeit. Das Solarpanel wurde aus Solarzellen der Klasse A mit hohem Wirkungsgrad hergestellt und funktioniert bei Sonnenschein besser mit mehr Effizienz.

  • Plug-and-Play, perfekt für DIY-Solarenergie
  • Wasserdichtes Solarpanel, ideal für den Außenbereich
  • Solarmodul mit Aluminiumrahmen, gut gebaut für 20 Jahre
  • Kostenlose Wartung
  • Reduzieren Sie die Stromrechnung, umweltfreundlich

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification

    Rated power: 195W
    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V
    Short circuit current (Isc): 10.83A
    Working current (Iop): 9.02A
    Output Tolerance: ±3%
    Dimensions (L x W x H) Size: 58.3*26.3*1.4"
    Weight: 29.2 Lbs

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEco-Worthy-195W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • ProduktfamilieSolar
  • ProduktgruppeSolar Panel
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)58.3
  • Breite (Inches)26.3
  • Tiefe (Inches)1.4
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • UNSPSCNameSolar heating units
  • UNSPSCCode40101807
  • Klassifizierung13 53 13
  • Format2014TitelSolar Instrumentation
  • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
  • OmniClassTitelSolar Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit