Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco-Worthy 100W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 100W Monocrystalline Solar Panel

Google-Übersetzung,

Dieses 100W monokristalline Solarpanel ist mit seiner hohen Ausgangsleistung und dem robusten Design die richtige Lösung für ein Inselsystem. Auch an bewölkten Tagen liefert das Solarpanel einen hohen Energieertrag. Das Panel ist mit einem speziellen gehärteten Glas bedeckt, um es vor Umwelteinflüssen wie Hagel, Schnee und Eis zu schützen. Der Paneelrahmen aus eloxiertem Aluminium sorgt für Stabilität.

Merkmale:

  • Einfache Montage durch vorgebohrtes Loch.
  • Bypass-Diode minimiert den Einfluss von Schatten.
  • Wasserdichte Anschlussdose nach IP-65: hohe Wasser- und Staubdichtigkeit (vollständiger Schutz vor Umweltpartikeln und Niederdruck-Wasserstrahlen).
  • Beständigkeit gegen Salzkorrosion und Feuchtigkeit.
  • Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen für den erweiterten Außeneinsatz, wodurch die Paneele jahrzehntelang halten und starken Winden (2400 Pa) und Schneelasten (5400 Pa) standhalten.
  • Leichter eloxierter Aluminiumrahmen und verstärktes Sicherheits- und Antireflexionsglas mit 3,2 mm Dicke (gehärtet + gemustert).

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification

    Rated power: 100W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 6.11A
    Working current (Iop): 5.55A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery Voltage: 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 1010mm*510mm*35 mm(39.8*20.1*1.4 In)
    Weight: 8.6kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEco-Worthy-100W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • ProduktfamilieSolar
  • ProduktgruppeSolar Panel
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)39.8
  • Breite (Inches)20.1
  • Tiefe (Inches)1.4
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • UNSPSCNameSolar heating units
  • UNSPSCCode40101807
  • Klassifizierung13 53 13
  • Format2014TitelSolar Instrumentation
  • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
  • OmniClassTitelSolar Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit