Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMS Air Measuring Station
Ruskin

AMS Air Measuring Station

Google-Übersetzung,
Die komplette AMS-Einheit wird im Werk montiert und getestet, um jederzeit eine genaue Sollwertüberwachung zu gewährleisten. Das Gerät wird standardmäßig mit einem wabenförmigen Luftstromglätter, einer Druckmessstation und einem Hochleistungs-Glas-auf-Silikon-Druckwandler geliefert. Die Sensorlamellen bestehen aus stranggepresstem Aluminium mit klar eloxierter Oberfläche. Das Ausgangssignal des Druckwandlers ist vor Ort wählbar und kann zur kontinuierlichen Überwachung des Durchflusses an ein Gebäudeautomationssystem weitergeleitet werden. Mit einer einfachen Jumpereinstellung können Sie entweder ein 0 bis 5 VDC oder 0 bis 10 VDC Ausgangssignal wählen. Das Ausgangssignal ist proportional zu CFM.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-099
  • ProduktfamilieFlow Controls
  • ProduktgruppeAir Measuring Stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit