Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Thermostat Premium
ecobee

Smart Thermostat Premium

Google-Übersetzung,

Das Smart Thermostat Premium dient als zentrale Überwachungszentrale für Ihr Zuhause. Es verfügt über einen integrierten Rauchmelder, fortschrittliche Sensortechnologie, die Sie auch in Ihrer Abwesenheit über Probleme informiert, und einen Frostschutz, der Rohrbrüche verhindert. Kombinieren Sie es mit weiteren verfügbaren Sensoren und einem ecobee Smart Security-Abonnement für eine umfassende Sicherheitslösung für Ihr gesamtes Haus.

Spezifikation
  • Display

    • 4 in. full-color LCD touchscreen
    • 540 x 540 pixel display

    Dimensions

    Thermostat

    • Height: 103.89 mm (4.09 in.)
    • Width: 103.89 mm (4.09 in.)
    • Depth: 25.9 mm (1.02 in.)

    Trim plate

    • Height: 143.5 mm (5.65 in.)
    • Width: 159.9 mm (6.29 in.)
    • Depth: 7.71 mm (0.3 in.)

    Power Extender Kit*

    • Length: 62 mm (2.4 in.)
    • Width: 62 mm (2.4 in.)
    • Depth: 23 mm (0.9 in.)
    • *Optional for installation

    Colors

    • Black front, die cast metal frame – zinc alloy

    Thermostat sensors

    • Temperature
    • Humidity
    • Occupancy (Radar)
    • Proximity (Radar)

    Compatibility

    • Works with most 24VAC HVAC equipment, including conventional furnaces and air conditioners (2H/2C), heat pumps (2H/2C + 2 stage AUX heat), boilers, and PTACs or fan coil units with up to 3 fan speeds. One 1-wire accessory or one 2-wire accessory support for humidifiers, dehumidifiers, and ventilators (HRV/ERV).

    HVAC accessory support

    • One 1-wire acc. or one 2-wire accessory. Control an accessory HVAC device like a humidifier, dehumidifier, or ventilation device.

    Wire Terminals

    • Rc
    • G
    • Y1
    • Y2
    • OB
    • PEK+
    • C
    • Rh
    • W1
    • W2
    • ACC-
    • ACC+

    Connectivity & security

    • Dual-band Wi-Fi: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz, 802.11 a/n/ac @ 5GHz
    • Bluetooth 5.0
    • WPA, WPA2, WPA3 encryption methods
    • DHCP (dynamic) or static IP addressing
    • 168-bit SSL encryption
    • 915MHz radio

    Works with

    • Apple HomeKit, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, IFTTT, and more.

    Bandwidth

    • 15-20 MB/month (dependent on Alexa Voice Service usage)

    Power consumption

    • Up to 3.5 VA

    Powering methods

    • Wired 24VAC through terminals C and Rc.
    • Power Extender Kit enables you to reliably power your thermostat without having to run a fifth wire.

    Sustainability

    • Recycled packaging
    • Mercury-free
    • Arsenic-free
    • PVC-free
    • ROHS compliant

    Temperature range

    • Desired Temperature: 45° to 92°F (7° to 33°C)
    • Display: 40° to 100°F (5° to 37°C)
    • Sensitivity: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
    • Operating: 14° to 122°F (-10° to 50°C)

    Humidity range

    • Display: 20% to 90%
    • Sensitivity: +/− 5%
    • Operating: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Storage

    • −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    Languages

    • English

    What's in the box

    • Smart Thermostat Premium
    • Thermostat mounting plate
    • SmartSensor with detachable stand and adhesive wall-mount
    • Quick-start guide
    • Wire labels
    • Screws and drywall anchors

    Optional for installation:

    • Power Extender Kit (PEK)
    • Trim plate
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-thermostat-premium
  • ProduktfamilieSmart Thermostat
  • ProduktgruppePremium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom temperature sensors
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit