Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Thermostat LITE
ecobee

Smart Thermostat LITE

Google-Übersetzung,

Lernen Sie den brandneuen Smart Thermostat Lite kennen. Er wurde in Zusammenarbeit mit Fachleuten entwickelt und ist besonders benutzerfreundlich. Die einfache Installation und Bedienung, die zuverlässige Festverdrahtung und die lange Lebensdauer machen ihn zum idealen Begleiter für Ihre Kunden. Er spart ihnen bis zu 23 % * Heiz- und Kühlkosten. Und das Beste: Er ist exklusiv für Pro-Kunden erhältlich.

  • Fest verkabelt für maximale Zuverlässigkeit – Batterien nicht erforderlich
  • 1-Draht-Zubehörunterstützung
  • Für Profis konzipiertes Setup
Spezifikation
  • Display

    • 2.8 in. full-color LCD touchscreen
    • 240 x 320 pixel display

    Dimensions

    Thermostat

    • Height: 92 mm (3.62 in.)
    • Width: 92 mm (3.62 in.)
    • Depth: 23 mm (0.91 in.)

    Colors

    • Black front, white sides and back

    Thermostat sensors

    • Temperature
    • Humidity

    Compatibility

    • Gas, Oil, Electric, Dual-fuel, Forced air, Conventional (2H/2C), Heat Pump (4H/2C), Humidifier, Dehumidifier, Ventilator, HRV or ERV

    Wire Terminals

    • Rc
    • G/PEK
    • Y1
    • Y2
    • O/B
    • Rh
    • C
    • W1
    • W2
    • ACC

    Connectivity & security

    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ax @ 2.4GHz
    • Bluetooth BLE 5.4
    • WPA2, WPA3 encryption methods
    • DHCP (dynamic) or static IP addressing
    • Sub-GHz radio

    Works with

    • Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, and Alarm.com.

    Bandwidth

    • 5 MB/month

    Power consumption

    • Less than 3 VA

    Powering methods

    • Wired 24VAC through terminals C and Rc.
    • Power Extender Kit (sold separately) available for installation in homes without a C or common wire.

    Sustainability

    • Recycled packaging
    • Mercury-free
    • Arsenic-free
    • PVC-free
    • ROHS compliant

    Temperature range

    • Desired Temperature: 45° to 120°F (7° to 49°C)
    • Display: 32° to 120°F (0° to 49°C)
    • Sensitivity: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
    • Operating: 14° to 122°F (-10° to 50°C)

    Humidity range

    • Display: 20% to 90%
    • Sensitivity: +/− 5%
    • Operating: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Storage

    • −4° to 113°F (−20° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non condensing)

    Warranty

    • 5-year extended warranty

    Languages

    • English

    What's in the box

    • Smart Thermostat Lite
    • Backplate
    • Quick-start guide
    • Wire labels
    • Screws and drywall plugs

    Optional for installation:

    • Trim plate
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-thermostat-Lite
  • ProduktfamilieSmart Thermostat
  • ProduktgruppeLite
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom temperature sensors
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit