Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nest Learning Thermostat (4th gen)

Nest Learning Thermostat (4th gen)

Google-Übersetzung,

Das intelligenteste und fortschrittlichste Nest-Thermostat aller Zeiten

    • Professionelle Einrichtung: Die professionelle Einrichtung über die Google Home App erfordert weder WLAN noch ein Kundengerät. Automatische Pro-ID, Pro-Kontaktinformationen auf dem Gerät und in der Google Home App, Leistungstest
    • Intelligente Überwachung: Der HVAC-Systemzustandsmonitor benachrichtigt Kunden über potenzielle Probleme mit ihren HVAC-Geräten.
    • Zeitplanung: 7-Tage-Programmierung, intelligenter Zeitplan, Lüfterzeitplan, Geofencing, integrierter Bewegungssensor, adaptiver Eco-Modus
    • Verbesserte Gerätekompatibilität: Pro-Einstellungen, Lüftungssteuerung, Notheizung wird ohne separates Kabel unterstützt, Zwei-Draht-Lüftung und Luftbefeuchter über AQ+ und AQ-
    • Intelligente Funktionen: Intelligente Belüftung, natürliche Heizung und Kühlung, adaptiver Komfort, Abkühl- und Entfeuchtungsfunktion, Feuchtigkeitsregulierung, echte Strahlungswärme, Wärmepumpenbalance, Ferntemperaturmessung und Zeitplanung, Demand Response-fähig über Nest Renew

    Spezifikation
    • Dimensions & Weight

      • Diameter: 3.9 in (98 mm)
      • Depth: 1.1 in (29 mm)
      • Weight: 5.7 oz (161.8 g)

      Display

      • 2.7 inch (68 mm) diameter circular liquid crystal display (600 x 600 pixels)

      Sensors

      • Soli sensor for Motion Sense (learn more at g.co/nest/sensors)
      • Temperature
      • Humidity
      • Ambient light

      Power

      Power Consumption

      • Less than 1 kWh/month

      Power Source

      • HVAC system wiring

      Battery

      • Built-in rechargeable lithium battery

      Connectivity

      • Wi-Fi 802.11n (2.4 GHz / 5 GHz)

      HVAC System Compatibility

      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) works with most 24V systems, including gas, electric, oil, forced air, heat pump, and radiant
      • It can control: Heating 1, 2, and 3 stages (W1, W2, W3); Cooling 1 and 2 stages (Y1, Y2); Heat pump with auxiliary and emergency heat (O/B, AUX, E); Fan (G, G2, G3); Power (C, RH, RC); Humidifier and dehumidifier (HUM, DEHUM); Ventilation (VENT)
      • The Nest Learning Thermostat’s* connector can accept one of these wires: W3, E, HUM, or DEHUM. The AQ+ and AQ- connectors can accept 1-wire or 2-wire VENT, HUM, or DEHUM
      • Use the compatibility checker (g.co/nest/works) to see if your system is compatible

      Power Compatibility

      Patented Power Sharing Technology

      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) is designed to work whether or not your home has a common (“C”) wire
      • In limited cases (<1%), a C wire or Nest Power Connector may be necessary to ensure that your HVAC system can provide sufficient power to the thermostat in all conditions. See g.co/nest/cwire for details
      • Use the compatibility checker (g.co/nest/works) to see if you may need a Nest Power Connector or C wire

      Smart Home & Voice Assistant Compatibility

      • Works with Google Home and Matter
      • Installation and setup requires the Google Home app
      • Control the Nest Learning Thermostat with Google Home and other Matter-enabled apps and voice assistants

      Accessories

      • Trim plate to cover paint and drywall imperfections (included)
      • Steel plate for installation on electrical box (included)

      Warranty

      • 2-year standard warranty for retail
      • 5-year standard warranty for HVAC Pros

      Sustainability

      • Battery contains 100% recycled cobalt
      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) and Nest Temperature Sensor (2nd gen) bundle is made with at least 48% recycled materials
      • Packaging uses 100% plastic-free materials

      Certifications

      • ENERGY STAR® certified thermostat

      Languages 

      • English, French, Spanish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernest-learning-thermostat-4th-gen
    • ProduktfamilieSmart Home
    • ProduktgruppeThermostats
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.9
    • Tiefe (Inches)1.1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom temperature sensors
    • OmniClassNummer23-27 11 11
    • OmniClassTitelTemperature Measuring Instrument And Controls