Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHRONO-THERMOSTAT STEALTH 3X WITH BACKLIT TOUCH SCREEN AND FLUSH MOUNTING

CHRONO-THERMOSTAT STEALTH 3X WITH BACKLIT TOUCH SCREEN AND FLUSH MOUNTING

Google-Übersetzung,

Der Zeitthermostat „Stealth 3X“ ist die „eingebaute“ Thermostatversion von Tecnosystemi SpA zur Steuerung des ProAir-Systems.

Es muss mit den Schrauben und der Schablone an der Wand befestigt werden, die in den Standarddosen des Typs E503 enthalten sind. Diese Operation ist nicht-invasiv und stellt auch eine schöne ästhetische Lösung für die Gestaltung Ihres Zuhauses dar. Die Stromversorgung des Zeitthermostaten und die Datenübertragung mit der Steuereinheit erfolgt über ein 4-adriges Buskabel.

Dank der Touch-Tasten und des 4,5-Zoll-LCD-Bildschirms ist der Chronothermostat auch für unerfahrene Benutzer einfach und intuitiv zu bedienen.

Sobald das System direkt über die Steuereinheit konfiguriert wurde, können Sie mit dem Zeitthermostat alle Vorgänge zur Klimaregelung in der ausgewählten Zone sehr schnell durchführen. Über den Zonenthermostat können Sie die Solltemperatur und den Luftstrom der Klappen oder Gitter einstellen und die automatische Funktionssperre einstellen, um unbeabsichtigte Bedienungen oder Eingriffe durch nicht qualifiziertes Personal zu vermeiden.

Der Kabelanschluss ermöglicht dem Chronothermostat eine sofortige Kommunikation mit der Steuereinheit, ohne unnötige Verzögerungen. Diese sind in Lumixweiß erhältlich.

Spezifikation
    • Power supply and data transmission: 4-wire cable
    • White background display
    • LCD 4,5” backlite display
    • Touch key pad
    • Available in white, grey and black
    • Manual or timer functions
    • Automatic or manual adjustment of damper and grille
    • Chrono-thermostat lock
    • Temperature scale °C / °F
    • Indication of RH value in %
    • RT and set point value
    • Clock (Am - Pm / 24h)
    • Daily and weekly setting
    • Signal range 100 mt max between control unit and chrono-thermostat
    • Protrusion from wall: 15 mm
    • Installation: built-in in E503 type boxes with an adaptor, screws and dowels included
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchrono-thermostat-stealth-2x-with-backlit-touch-screen-and-flush-mounting
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeCABLED PROGRAMMABLE CHRONO-THERMOSTAT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)98
  • Breite (mm)141
  • Tiefe (mm)34
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationController
  • OmniClassNummer23-27 15 23 15
  • OmniClassTitelHVAC Control Clocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit