Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I_FLUX
Ecomess

I_FLUX

Google-Übersetzung,

Der Wasserzähler I_FLUX ist ein elektronischer Wasserzähler für Wohngebäude, der mit einem Funkkommunikationsmodul und einem LCD-Bildschirm in einem kompakten Gehäuse ausgestattet ist. Hergestellt in Versionen für Kaltwasser und Warmwasser in den Durchmessern DN15 und DN20.

Wasserzähler, Einzelstrahl, Haushalt, Funk, Smart

Spezifikation
    • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
    • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
    • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
    • 7 Years battery life;
    • Compact and aesthetic appearance of the devices;
    • Polish product
Technische Spezifikation
  • Referenznummeri-flux
  • ProduktfamilieWODOMIERZ
  • ProduktgruppeWATER METER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)63
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialComposite
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationDurchflussregler
  • ETIM-CodeEG000045
  • ETIM-NameMeters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater meters
  • Klassifizierung40 71 36
  • Format2014TitelTurbine Flow Meters
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls