Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*

    Google-Übersetzung,

    Die Außenhülle des Wasser-Wärmeausdehnungsbehälters muss aus Kohlenstoffstahl bestehen. Die Membran muss aus FDA-zugelassenem Butylkautschuk bestehen und die Wasserkammer muss mit Polypropylen ausgekleidet sein, um Wasserkontakt mit der Innenseite der Hülle zu verhindern. Die Baugruppe muss über einen NPT-Systemanschluss aus rostfreiem Stahl und einen 0,301-Zoll-32-Ladeventilanschluss (Standard-Reifenventil) verfügen, um das Laden des Behälters vor Ort zu erleichtern und die Systemanforderungen zu erfüllen. Der Behälter muss IAPMO®-gelistet und nach NSF/ANSI/CAN 61 und NSF/ANSI 372 zertifiziert sein. Der Wasser-Wärmeausdehnungsbehälter muss ein ZURN WILKINS Modell XT sein.

    Einhaltung:

    • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
    • NSF 61
    • NSF 372
    • UPC

    Merkmale:

    • Die Vorladung kann zur bequemen Wartung vor Ort angepasst werden
    • Die Schale aus Karbonstahl mit Polypropylen-Innenfutter sorgt für eine langlebige Konstruktion
    • Membrantanks sind ideal zum Schutz vor Wärmeausdehnung im Wohnbereich geeignet
    • Edelstahlverbindung widersteht Korrosion

    Schlüsselwörter: Zurn-Ausdehnungsgefäß, Wilkins-Ausdehnungsgefäß, XT-8-Ausdehnungsgefäß, Wilkins-Wärmeausdehnungsgefäß, Wärmeausdehnungsgefäß, Druckausdehnungsgefäß für Warmwasserbereiter, Installation eines Wärmeausdehnungsgefäßes, Druckentlastungsgefäß, automatisches Heizungsausdehnungsgefäß, thermische Ausdehnung, Sanitärausdehnungsgefäß, 2 Gallonen-Ausdehnungsgefäß

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-xt
    • ProduktfamilieThermal Expansion Tank
    • ProduktgruppeWater Thermal Expansion Tank
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.5
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit