Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Indoor ST - Flooring
Indoor ST - Flooring

    Indoor ST - Flooring

    Google-Übersetzung,
    Dieses Kunstrasensystem besteht aus strukturiertem Polyethylen, das für hervorragende Ballrolleigenschaften sorgt. Indoor ST ist ein robustes 36-Unzen-Polyethylenprodukt, das eine deutlich weniger abrasive Oberfläche als Nylon oder Polypropylen bietet und eine überlegene Verschleißfestigkeit aufweist. Dieser Kunstrasen eignet sich perfekt für alle Arten von Indoor-Arenen, Sporttrainingszentren und mehr. Er ist standardmäßig in Grün mit 5 mm starker Trägerschicht erhältlich, aber auch in 8 weiteren Farben. Dickere Trägerschichten sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.
    Spezifikation
    • backingfoam
      colour9 colours
      divisionathletics
      environmentroll
      face materialpolyethylene
      face styleturf
      face weight1.35 kg/sq. m. (40 oz/yd²)
      perfect forindoor fields, training facilities
      roll sizes15' x 50', 15' x 100'
      thickness19 mm (3/4")
      total weight4.19 kg./sq. m. (0.86 lbs./sq. ft.)
      warranty time8 years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIndoor-ST-Flooring
    • ProduktfamilieFlooring
    • Produktgruppeindoor, surface mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit