Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.

    LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.

    Google-Übersetzung,

    Als führender Hersteller von Strukturglasplattensystemen aus einer Hand bietet LITEFLOOR® einzigartige und innovative Produktlinien, die für praktisch jede Art von Anwendung konzipiert werden können, um nahezu alle strukturellen, rutschfesten und ästhetischen Designkriterien zu erfüllen.

    LITEFLOOR ist ein begehbares Verbundsicherheitsglas mit optionaler Rutschhemmung und/oder Standfestigkeit.

    LITEFLOOR IGU – Optionen mit Doppel- oder Dreifachverglasung verfügbar.

    Abhängig von den jeweiligen besonderen Anforderungen der Anwendung stehen zwei Typen (LITEFLOOR R und CL) und verschiedene Zusammensetzungen zur Verfügung:

    LITEFLOOR FRIT Ein Verbundglas aus üblicherweise zwei Schichten struktureller Glasschichten mit einer dritten rutschfesten, teilweise transparenten/durchscheinenden Deckschicht. Optional sind auch farbige, transparente oder opake Zwischenschichten möglich.

    LITEFLOOR GRIT Besondere Rutschfestigkeit durch in das Glas eingearbeitete klare Glasperlen.

    LITEFLOOR CR Ohne Rutschhemmung Ein Laminat aus zwei oder mehr Scheiben aus vorgespanntem, vorgespanntem oder gehärtetem Glas ohne rutschhemmende Oberfläche. Sichtschutz kann durch opake Zwischenschichtoptionen erreicht werden.

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS

      Impact Safety Rating: CPSC 16 1201 (CATEGORIES I & II)

      Tested Slip Resistance: ANSI A326.3

      Nominal Glass Thickness (in.; mm): 1 1/4" (32mm)

      Thickness Tolerance (in.;mm): +1/8” to -1/16” (+3mm to -1.5mm)

      Weight (lbs/sqft; kg/sqm: 15 lbs/sqft; 73.5 kg/sqm

      Standard Live loading 100 PSF: Optional higher loading available







      Keywords: Skylights for walking on, Walkable roof windows, Skylights for pedestrian use, Roof windows for walking, Safe skylights for walking, Skylights with walkable surface, Walking on skylights, Pedestrian skylights, Skylights for walking on roof, Walkable transparent roofs, Skylights for walking on roofs, Walkable skylights for buildings, Transparent walkable roofs, Walkable skylights for homes, Walkable skylights for commercial buildings, Skylights for walking and natural light, Skylights for outdoor walkways, Walkable skylights for outdoor spaces, Skylights with walkable surfaces for roofs, Glass floor panels, Oversized glass flooring, Extra large glass floors, Large glass floor tiles, Big glass flooring, Giant glass floors, Large glass flooring systems, Large glass floor tiles, Large glass floor panels, Large glass flooring for commercial buildings, Extra large glass flooring for residential homes, Large glass flooring for public spaces, Giant glass flooring for museums, Big glass floors for event spaces, Large glass flooring for office buildings, Large glass flooring for retail spaces, Extra large glass flooring for hotels, Giant glass floors for restaurants.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerlitefloor-glass-floors-stairs-and-walkways
      • ProduktfamilieLitefloor
      • ProduktgruppeGlass Floor
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-05-17
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlas
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit