Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solstice™ DLX - Flooring

Solstice™ DLX - Flooring

Google-Übersetzung,
Solstice™ DLX bietet den ultimativen Sportbodenbelag mit einer hochfarbigen EPDM-Gummi-Oberschicht auf einer stoßfesten Trägerschicht aus recycelten Reifen und Golfgriffen. Die Kombination der besten Eigenschaften beider Materialien ermöglicht Ihnen eine individuelle Farbgestaltung zu einem langlebigen und umweltfreundlichen Preis. Solstice™ DLX bietet zudem die von unserer Standard-Produktlinie Solstice gewohnte Schall- und Stoßdämpfung. Nur in Chargen erhältlich.
Spezifikation
  • backingre-grind epdm and recycled rubber
    colour4 standard colors (custom colors available)
    constructiondual layer polyurethane bonded rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face materialhigh colour epdm and recycled rubber
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentvaries by colour content
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight10.5, 12.3 kg (23, 27 lbs)
    warranty time5 year
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolstice-DLX-Flooring
  • ProduktfamilieFlooring
  • Produktgruppeindoor, surface mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit