Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Google-Übersetzung,
Voyager™ ist äußerst strapazierfähig, wasserabweisend und schnittfest und somit das beste Recyclinggummimaterial für einen saubereren, gesünderen und langlebigeren Boden. Bitte beachten Sie, dass die 56 x 56 cm großen Klickfliesen nur in 6er-Einheiten verkauft werden.
Spezifikation
  • colour5 colours
    constructionpu bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes48" x 72", 46" x 69"(interlock), 22" x 22"(interlock), 24" x 24"(interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness9.5 mm, 12 mm, 15 mm, 1 mm
    total weight9.8 kg/m²(2.0 lb/ft²), 12.7 kg/m²(2.6 lb/ft²), 15.9 kg/m²(3.3 lb/ft²)
    warranty time5 year
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVoyager-Athletic-Tile-Flooring
  • ProduktfamilieFlooring
  • Produktgruppeindoor, surface mount, outdoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit