Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Google-Übersetzung,

POLIISO ® AD ist eine gelbe Wärmedämmplatte aus starrem, geschlossenzelligem PIR-Schaum, der zwischen zwei geprägten Aluminiumträgern expandiert ist. Die Platten weisen λ D- Werte von 0,022 W/mK gemäß der europäischen Norm EN 13165, Druckfestigkeitswerte ≥ 150 kPa und eine Brandklassifizierung der EUROKLASSE E gemäß der europäischen Norm 13501-1 auf. Die Platten haben eine Standardgröße von 600 x 1200 mm und Dicken von 20-160 mm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-ad
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit