Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Google-Übersetzung,

POIISO AIR ist eine Sandwichplatte aus geschlossenzelligem Polyiso-Polyisoschaum (expandiertes Polyurethan) in gelber Farbe, die zur Schaffung eines Systems vorisolierter Kanäle für den Lufttransport geeignet ist und zwischen zwei Stützen ausgedehnt wird: der der Außenfläche aus glattem oder glattem geprägtes Aluminium mit einer Dicke von 60 - 80 - 200 µm und die Innenseite aus glattem oder geprägtem Aluminium mit einer Dicke von 60 - 80 - 200 µm µm .
Die Platten haben Standardabmessungen von 1200 x 4000 mm und sind in den Stärken 20,5 mm und 30,5 mm erhältlich.

POLIISO AIR CARE wurde für kontrolliertere Umgebungen mit einer antibakteriellen, glatten 80-µm-Innenaluminiumbeschichtung entwickelt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-air
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit