Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Google-Übersetzung,

POLIISO ® ED ist eine gelbe Wärmedämmplatte aus starrem, geschlossenzelligem PIR-Schaum, der zwischen zwei gesättigten mineralisierten Glasfaserträgern expandiert ist. Die Platten weisen λD-Werte von 0,025 W/mK bis 0,028 W/mK (je nach Dicke) gemäß der europäischen Norm EN 13165 auf, Druckfestigkeitswerte ≥ 150 kPa und sind in einer Standardgröße von 600 x 1200 mm erhältlich. Die Platten sind in Dicken von 30 - 160 mm erhältlich.

ANWENDUNGEN MIT POLIISO ® ED: Warmdach unter Kunststoffmembran; Metalldeck; Isolierung von belüfteten Schrägdächern unter Kunststoffmembran; Isolierung von Außenwänden

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-ed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit