Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Google-Übersetzung,

GIBITEC ® PLUS ist eine vorgefertigte Halbsandwichplatte, die aus einer Gipskartonschicht von 13 mm (oder 10 mm) besteht, die mit mit Aluminiumfolie beschichteten POLIISO ® PLUS -Platten aus expandiertem Polyurethan verbunden ist. Die Platten haben eine Standardgröße von 1200 x 3000 mm und sind in vielen verschiedenen Stärken erhältlich. Die POLIISO ® PLUS- Platte hat Wärmeleitfähigkeitswerte von λ D gleich 0,022 W/mK und Druckfestigkeitswerte von ≥150 kPa.

ANWENDUNGEN MIT GIBITEC ® PLUS: Innenwanddämmung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-gibitec
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit