Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Google-Übersetzung,

Die von Ediltec vorgeschlagenen NEIGUNGSPLATTEN bestehen aus einem vorgefertigten Wärmedämmsystem zur Schaffung von Gefällen und zur Erhöhung des Wärmewiderstands, bestehend aus Platten aus extrudiertem expandiertem Polystyrol (XPS), die mit Platten aus starrem expandiertem Polyurethan (PIR) vorgeklebt sind. Mit der Lösung können Sie vormontierte modulare Elemente entwerfen und erstellen, die sowohl eine Gefälleschicht bilden, die korrekt zu den vorbereiteten Abflüssen ausgerichtet ist, als auch eine wärmeisolierende Schicht, deren Größe entsprechend der erforderlichen Energieleistung angepasst ist. Die Kompatibilität mit Abdichtungssystemen ist maximal, da je nach Typ der gewählten POLIISO-Platten bituminöse oder synthetische Membranen mit Heiß- oder Kaltbefestigungssystemen angebracht werden können.

Die von Ediltec vorgeschlagenen Gefällesysteme stellen eine effektive und funktionale Lösung zur Lösung von Abhängigkeitsproblemen bei Flachdächern dar. Darüber hinaus stellt es bei Eingriffen zur Lösung von Wasserstauproblemen auf dem Dach sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht die vorteilhafteste Lösung dar. In den meisten Fällen ist es tatsächlich möglich, kostspielige und aufwändige Arbeiten wie den Abriss und die Entsorgung des bereits vorhandenen Dachpakets sowie die Erstellung eines neuen Estrichs zu vermeiden, indem das System entsprechend dimensioniert wird, um die Ableitung des Regenwassers und die Sanierung zu gewährleisten Um den korrekten Abfluss des Regenwassers zu ermöglichen, müssen Flachdächer (oder Dächer mit einer Neigung von ≤ 5 %) über die gesamte Fläche konstante Neigungswerte von nicht weniger als 1 gewährleisten. 1,5 %. Geschieht dies nicht, kann es zu einer Wasserstagnation kommen, die die Effizienz des gesamten Dämm- und Abdichtungspakets beeinträchtigt. Mit der von Ediltec vorgeschlagenen Lösung können Sie vormontierte modulare Elemente entwerfen und erstellen, die sowohl eine Böschungsschicht bilden, die korrekt zur vorbereiteten ausgerichtet ist Abflüsse, ist eine wärmeisolierende Schicht, deren Größe entsprechend der erforderlichen Energieleistung dimensioniert wird. Die Elemente des Systems, bestehend aus einer Basis aus expandiertem Polystyrol und einer Polyurethan-Isolierplatte auf den Außenwänden, werden mit den am besten geeigneten Technologien zusammengefügt, um eine dauerhafte und wirksame Haftung zwischen den verschiedenen Materialien zu gewährleisten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-pendenzato
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit